• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG.307.AB - SNR

ZLG.307.AB

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern45 mm
d3 - Außendurchmesser Hülse40 mm
a - Gehäuselänge275 mm
b - Breite des Gehäusefußes190 mm
c - Höhe des Gehäusefußes16 mm
h - Höhe der Lagermitte60 mm
h1 - Höhe des Gehäuses117 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)175 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)150 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung15 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz62,5 mm
W - Lagerabstand198,5 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz161,5 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes69 mm
A130 mm
A220 mm
A3 - ZLG-Fußbreite40 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes80 mm
Masse10 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite85 cm³
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
O-Ring (optional)80x4
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM12
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben65 N-m
DeckelschraubenM6x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben7 N-m