• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG308AB - SNR

ZLG308AB

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern50 mm
d3 - Außendurchmesser Hülse50 mm
a - Gehäuselänge330 mm
b - Breite des Gehäusefußes190 mm
c - Höhe des Gehäusefußes18 mm
h - Höhe der Lagermitte60 mm
h1 - Höhe des Gehäuses121 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)225 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)150 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung15 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz65 mm
W - Lagerabstand258,5 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz215,5 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes69,5 mm
A136 mm
A226 mm
A3 - ZLG-Fußbreite40 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes90 mm
Masse12 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite103 cm³
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
O-Ring (optional)90x4
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM12
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben65 N-m
DeckelschraubenM6x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben7 N-m