Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 6309C3
- NU 309 EG15 C3
- Fl 12
- V-55S
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 45 mm |
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 55 mm |
d3 - Außendurchmesser Hülse | 55 mm |
a - Gehäuselänge | 370 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 210 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 20 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 70 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 139 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 250 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 170 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 15 mm |
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 72,5 mm |
W - Lagerabstand | 282,5 mm |
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 237,5 mm |
W2 - Länge des rechten Wellenendes | 78,5 mm |
A1 | 36 mm |
A2 | 26 mm |
A3 - ZLG-Fußbreite | 45 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 100 mm |
Masse | 16 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite | 133 cm³ |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | |
---|---|
O-Ring (optional) | 100x4 |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M12 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 65 N-m |
Deckelschrauben | M6x25 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 7 N-m |