Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG 310 AA - SNR

ZLG 310 AA

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser50 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern60 mm
a - Gehäuselänge405 mm
b - Breite des Gehäusefußes210 mm
c - Höhe des Gehäusefußes20 mm
h - Höhe der Lagermitte70 mm
h1 - Höhe des Gehäuses142 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)275 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)170 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung15 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz77,5 mm
W - Lagerabstand314,5 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz265,5 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes81 mm
A140 mm
A230 mm
A3 - ZLG-Fußbreite45 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes110 mm
Masse19 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite168 cm³
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
O-Ring (optional)110x4
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM12
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben65 N-m
DeckelschraubenM6x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben7 N-m