• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG.311.AA - SNR

ZLG.311.AA

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern65 mm
a - Gehäuselänge433 mm
b - Breite des Gehäusefußes270 mm
c - Höhe des Gehäusefußes23 mm
h - Höhe der Lagermitte80 mm
h1 - Höhe des Gehäuses158 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)300 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)210 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung20 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz79 mm
W - Lagerabstand336,5 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz287,5 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes84 mm
A140 mm
A230 mm
A3 - ZLG-Fußbreite60 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes120 mm
Masse25 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite224 cm³
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
O-Ring (optional)120x4
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
DeckelschraubenM6x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben7 N-m