Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 55 mm |
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 65 mm |
d3 - Außendurchmesser Hülse | 65 mm |
a - Gehäuselänge | 433 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 270 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 23 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 80 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 158 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 300 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 210 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 20 mm |
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 79 mm |
W - Lagerabstand | 338,5 mm |
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 289,5 mm |
W2 - Länge des rechten Wellenendes | 84 mm |
A1 | 40 mm |
A2 | 30 mm |
A3 - ZLG-Fußbreite | 60 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 120 mm |
Masse | 25 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite | 224 cm³ |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | |
---|---|
O-Ring (optional) | 120x4 |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M16 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
Deckelschrauben | M6x25 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 7 N-m |