• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG.313.AA - SNR

ZLG.313.AA

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser65 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern75 mm
a - Gehäuselänge503 mm
b - Breite des Gehäusefußes290 mm
c - Höhe des Gehäusefußes25 mm
h - Höhe der Lagermitte95 mm
h1 - Höhe des Gehäuses187 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)360 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)230 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung20 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz83,5 mm
W - Lagerabstand402 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz348 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes88 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - ZLG-Fußbreite60 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes140 mm
Masse33 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite333 cm³
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
O-Ring (optional)140x7
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
DeckelschraubenM8x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben17 N-m