Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 65 mm |
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 75 mm |
d3 - Außendurchmesser Hülse | 75 mm |
a - Gehäuselänge | 503 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 290 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 95 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 187 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 360 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 230 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 20 mm |
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 87 mm |
W - Lagerabstand | 404,5 mm |
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 350,5 mm |
W2 - Länge des rechten Wellenendes | 91,5 mm |
A1 | 45 mm |
A2 | 35 mm |
A3 - ZLG-Fußbreite | 60 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 140 mm |
Masse | 33 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite | 333 cm³ |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | |
---|---|
O-Ring (optional) | 140x7 |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M16 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
Deckelschrauben | M8x25 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 17 N-m |