• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG 314 AB - SNR

ZLG 314 AB

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 6314C3
  • Fl 18
  • NU 314 EG15 C3
  • V-80S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser70 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern80 mm
d3 - Außendurchmesser Hülse80 mm
a - Gehäuselänge534 mm
b - Breite des Gehäusefußes290 mm
c - Höhe des Gehäusefußes25 mm
h - Höhe der Lagermitte95 mm
h1 - Höhe des Gehäuses190 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)380 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)230 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung20 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz92,5 mm
W - Lagerabstand423,5 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz366,5 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes99 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - ZLG-Fußbreite60 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes150 mm
Masse37 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite411 cm³
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
O-Ring (optional)150x7
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
DeckelschraubenM8x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben17 N-m