• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG.315.AA - SNR

ZLG.315.AA

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser75 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern90 mm
a - Gehäuselänge559 mm
b - Breite des Gehäusefußes330 mm
c - Höhe des Gehäusefußes28 mm
h - Höhe der Lagermitte100 mm
h1 - Höhe des Gehäuses200 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)400 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)260 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung20 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz95 mm
W - Lagerabstand450 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz389 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes99 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - ZLG-Fußbreite70 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes160 mm
Masse47 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite429 cm³
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
O-Ring (optional)160x7
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
DeckelschraubenM8x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben17 N-m