• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG.317.AA - SNR

ZLG.317.AA

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser85 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern100 mm
a - Gehäuselänge593 mm
b - Breite des Gehäusefußes350 mm
c - Höhe des Gehäusefußes30 mm
h - Höhe der Lagermitte112 mm
h1 - Höhe des Gehäuses225 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)440 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)290 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung20 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz92 mm
W - Lagerabstand478 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz415 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes103 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - ZLG-Fußbreite70 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes180 mm
Masse64 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite577 cm³
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
O-Ring (optional)180x7
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
DeckelschraubenM8x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben17 N-m