• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG.318.AC - SNR

ZLG.318.AC

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 6318C3
  • NJ 318 EG15 C3
  • V-90S
  • Fl 20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser90 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern105 mm
a - Gehäuselänge605 mm
b - Breite des Gehäusefußes350 mm
c - Höhe des Gehäusefußes30 mm
h - Höhe der Lagermitte112 mm
h1 - Höhe des Gehäuses230 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)460 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)290 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung20 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz88 mm
W - Lagerabstand486,5 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz420 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes107 mm
A155 mm
A245 mm
A3 - ZLG-Fußbreite70 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes190 mm
Masse71 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite692 cm³
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
O-Ring (optional)190x7
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
DeckelschraubenM8x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben17 N-m