Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 6319C3
- NU 319 EG15 C3
- V-110S
- Fl 24
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 95 mm |
| d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 110 mm |
| d3 - Außendurchmesser Hülse | 110 mm |
| a - Gehäuselänge | 633 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 400 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 35 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 125 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 248 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 480 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 320 mm |
| N - Durchmesser der Montagebohrung | 24 mm |
| B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 94 mm |
| W - Lagerabstand | 511,5 mm |
| W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 443,5 mm |
| W2 - Länge des rechten Wellenendes | 112,5 mm |
| A1 | 60 mm |
| A2 | 50 mm |
| A3 - ZLG-Fußbreite | 90 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 200 mm |
| Masse | 82 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite | 734 cm³ |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | |
|---|---|
| O-Ring (optional) | 200x7 |
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M20 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 290 N-m |
| Deckelschrauben | M8x25 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 17 N-m |