Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 6320C3
- V-100S
- NJ 320 EG15 C3
- Fl 22
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 100 mm |
| d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 115 mm |
| a - Gehäuselänge | 673 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 400 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 40 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 130 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 264 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 500 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 320 mm |
| N - Durchmesser der Montagebohrung | 24 mm |
| B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 102 mm |
| W - Lagerabstand | 536,5 mm |
| W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 465 mm |
| W2 - Länge des rechten Wellenendes | 118,5 mm |
| A1 | 60 mm |
| A2 | 50 mm |
| A3 - ZLG-Fußbreite | 80 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 215 mm |
| Masse | 93 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite | 954 cm³ |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | |
|---|---|
| O-Ring (optional) | 215x7 |
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M20 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 290 N-m |
| Deckelschrauben | M8x25 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 17 N-m |