Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG 324 AB - SNR

ZLG 324 AB

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • NU 324 EG15 C3
  • 6324 C3
  • V-140S
  • Fl 32

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser120 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern140 mm
d3 - Außendurchmesser Hülse140 mm
a - Gehäuselänge705 mm
b - Breite des Gehäusefußes500 mm
c - Höhe des Gehäusefußes40 mm
h - Höhe der Lagermitte160 mm
h1 - Höhe des Gehäuses320 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)540 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)410 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung35 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz100 mm
W - Lagerabstand602,5 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz524,5 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes107,5 mm
A178 mm
A260 mm
A3 - ZLG-Fußbreite115 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes260 mm
Masse150 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite966 cm³
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
O-Ring (optional)260x7
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM30
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben1005 N-m
DeckelschraubenM10x30
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben35 N-m