Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- NJ 324 EG15 C3
- 6324 C3
- V-120S
- Fl 27
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 120 mm |
| d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 140 mm |
| a - Gehäuselänge | 705 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 500 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 40 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 160 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 320 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 540 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 410 mm |
| N - Durchmesser der Montagebohrung | 35 mm |
| B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 100 mm |
| W - Lagerabstand | 602,5 mm |
| W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 523 mm |
| W2 - Länge des rechten Wellenendes | 107,5 mm |
| A1 | 78 mm |
| A2 | 60 mm |
| A3 - ZLG-Fußbreite | 115 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 260 mm |
| Masse | 150 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite | 966 cm³ |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | |
|---|---|
| O-Ring (optional) | 260x7 |
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M30 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1005 N-m |
| Deckelschrauben | M10x30 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 35 N-m |