• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLOE.218/1A - SNR

ZLOE.218/1A

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser90 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern102 mm
d2 - Kleiner Wellendurchmesser88 mm
a - Gehäuselänge582,5 mm
a1 - Gesamtlänge über alles595 mm
b - Breite des Gehäusefußes320 mm
c - Höhe des Gehäusefußes30 mm
g - Länge des Wellenabsatzes 128 mm
g1 - Länge des Wellenabsatzes 252 mm
g2 - Befestigung der Wellennut6 mm
h - Höhe der Lagermitte100 mm
h1 - Höhe des Gehäuses200 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)400 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)260 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung19 mm
F - Labyrinth Überstand5 mm
W - Lagerabstand445 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz415 mm
A180 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes160 mm
Ölstand32 - 36 mm
Ölmenge800 cm³
Masse75 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
DeckelschraubenM8x30
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben17 N-m