Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Ölschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 95 mm |
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 110 mm |
d2 - Kleiner Wellendurchmesser | 93 mm |
a - Gehäuselänge | 645 mm |
a1 - Gesamtlänge über alles | 657,5 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 350 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 30 mm |
g - Länge des Wellenabsatzes 1 | 30 mm |
g1 - Länge des Wellenabsatzes 2 | 60 mm |
g2 - Befestigung der Wellennut | 6 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 112 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 227 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 440 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 290 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 19 mm |
F - Labyrinth Überstand | 5 mm |
W - Lagerabstand | 493,5 mm |
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 461,5 mm |
A1 | 80 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 170 mm |
Ölstand | 39 - 44 mm |
Ölmenge | 1300 cm³ |
Masse | 80 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M16 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
Deckelschrauben | M10x30 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 35 N-m |