• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLOE.220/1A - SNR

ZLOE.220/1A

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Ölschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser100 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern115 mm
d2 - Kleiner Wellendurchmesser98 mm
a - Gehäuselänge645 mm
a1 - Gesamtlänge über alles657,5 mm
b - Breite des Gehäusefußes350 mm
c - Höhe des Gehäusefußes30 mm
g - Länge des Wellenabsatzes 132 mm
g1 - Länge des Wellenabsatzes 258 mm
g2 - Befestigung der Wellennut6 mm
h - Höhe der Lagermitte112 mm
h1 - Höhe des Gehäuses227 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)440 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)290 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung19 mm
F - Labyrinth Überstand5 mm
W - Lagerabstand491,5 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz457,5 mm
A180 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes180 mm
Ölstand36 - 41 mm
Ölmenge1300 cm³
Masse80 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
DeckelschraubenM10x30
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben35 N-m