Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Ölschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 110 mm |
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 122 mm |
d2 - Kleiner Wellendurchmesser | 108 mm |
a - Gehäuselänge | 688,5 mm |
a1 - Gesamtlänge über alles | 715,5 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 400 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 36 mm |
g - Länge des Wellenabsatzes 1 | 36 mm |
g1 - Länge des Wellenabsatzes 2 | 58 mm |
g2 - Befestigung der Wellennut | 6 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 125 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 254 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 480 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 320 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 24 mm |
F - Labyrinth Überstand | 12 mm |
W - Lagerabstand | 536,5 mm |
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 498,5 mm |
A1 | 90 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 200 mm |
Ölstand | 40 - 45 mm |
Ölmenge | 1700 cm³ |
Masse | 85 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M20 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 290 N-m |
Deckelschrauben | M10x25 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 35 N-m |