Technical data

BAC381.02

CLUTCH RELEASE BEARING

  • Visual(s)

  • Main features

    Main features
    External diameter 1 80 mm
    External diameter 2 37 mm
    Width 1 33 mm
    Weight 250 g
  • OE equivalents

    OE equivalents
    Brand OE reference
    SUBARU 30502-AA051
  • Compatibility

    Compatibility
    Brand Model Generation Dates
    SUBARU Forester Forester 1(SF) 07/1997 => 09/2002
    SUBARU Forester Forester 2 FL(SG) 08/2005 => 11/2007
    SUBARU Forester Forester 3(SH) 12/2007 => 10/2012
    SUBARU Forester Forester 4(SJ) 02/2013 => 03/2016
    SUBARU Impreza Impreza (G11) 09/2000 => 08/2005
    SUBARU Impreza Impreza (G10) 01/1993 => 08/2000
    SUBARU Impreza Impreza FL (G11) 09/2005 => 06/2007
    SUBARU Impreza Impreza (GJ/GP) 10/2011 =>
    SUBARU Impreza Impreza (GE/GH) 06/2007 => 09/2011
    SUBARU Legacy Legacy 2 01/1994 => 11/1998
    SUBARU Legacy Legacy 1 05/1989 => 09/1994
    SUBARU Legacy Legacy 4 05/2003 => 05/2009
    SUBARU Legacy Legacy 5 05/2009 =>
    SUBARU BRZ BRZ 06/2012 => 06/2016
    SUBARU BRZ BRZ phase 2 06/2016 =>
    SUBARU XV XV 02/2012 =>

Last product search