Technical data

BAC381.06

CLUTCH RELEASE BEARING

  • Visual(s)

  • Main features

    Main features
    Weight 245 g
  • OE equivalents

    OE equivalents
    Brand OE reference
    SUBARU 30502-AA120
  • Compatibility

    Compatibility
    Brand Model Generation Dates
    SUBARU Forester Forester 3(SH) 12/2007 => 12/2013
    SUBARU Forester Forester 4(SJ) 02/2013 => 03/2016
    SUBARU Forester Forester 4 FL(SJ) 03/2016 =>
    SUBARU Impreza Impreza FL (G11) 09/2005 => 06/2007
    SUBARU Impreza Impreza (GR/GV) 06/2007 => 01/2014
    SUBARU Impreza Impreza (GE/GH) 06/2007 => 12/2012
    SUBARU Legacy Legacy 4 05/2003 => 05/2009
    SUBARU Legacy Legacy 5 05/2009 =>
    SUBARU Legacy Legacy 6 02/2014 =>
    SUBARU XV XV (GP) 02/2012 => 04/2017
    SUBARU WRX WRX (VA) 12/2013 =>

Last product search