Technical data
CA3SPK863
Poly V-belt
-
Visual(s)
-
Main features
Length 1 863 mm Number of Path 3 Weight 44 g -
OE equivalents
Brand OE reference MINI 11 28 7 790 919 -
Compatibility
Brand Model Generation Dates MINI MINI MINI (R50/52/53) 09/2001 => 11/2006