Double row self aligning ball bearings

11204G15
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 40 (mm)

See more See less

11205G15
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 44 (mm)

See more See less

11206G15
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 48 (mm)

See more See less

11207G15
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 52 (mm)

See more See less

11208G15
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 56 (mm)

See more See less

11209G15
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 58 (mm)

See more See less

11210G15
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 58 (mm)

See more See less

11211G15
  • d : 55 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 60 (mm)

See more See less

11212G15
  • d : 60 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 62 (mm)

See more See less

11305G15
  • d : 25 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 48 (mm)

See more See less

11306G15
  • d : 30 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 52 (mm)

See more See less

11307G15
  • d : 35 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 56 (mm)

See more See less

11308G15
  • d : 40 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 58 (mm)

See more See less

11310G15
  • d : 50 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 62 (mm)

See more See less

1200S
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

See more See less

1201G15
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

See more See less

1201G15C3
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

See more See less

1201S
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

See more See less

1201SC3
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

See more See less

1202G15
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

See more See less

1202G15C3
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

See more See less

1202S
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

See more See less

1202SC3
  • d : 12 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

See more See less

1203G15
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 12 (mm)

See more See less

1203S
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 12 (mm)

See more See less