Complete thrust bearing

81206
  • d : 30 (mm)
  • d1 : 52 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • D1 : 32 (mm)
  • T : 16 (mm)

See more See less

81206T2
  • d : 30 (mm)
  • d1 : 52 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • D1 : 32 (mm)
  • T : 16 (mm)

See more See less

81207T2
  • d : 35 (mm)
  • d1 : 62 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • D1 : 37 (mm)
  • T : 18 (mm)

See more See less

81208T2
  • d : 40 (mm)
  • d1 : 68 (mm)
  • D : 68 (mm)
  • D1 : 42 (mm)
  • T : 19 (mm)

See more See less

81209T2
  • d : 45 (mm)
  • d1 : 73 (mm)
  • D : 73 (mm)
  • D1 : 47 (mm)
  • T : 20 (mm)

See more See less

81210T2
  • d : 50 (mm)
  • d1 : 78 (mm)
  • D : 78 (mm)
  • D1 : 52 (mm)
  • T : 22 (mm)

See more See less

81211T2
  • d : 55 (mm)
  • d1 : 90 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • D1 : 57 (mm)
  • T : 25 (mm)

See more See less

81212T2
  • d : 60 (mm)
  • d1 : 95 (mm)
  • D : 95 (mm)
  • D1 : 62 (mm)
  • T : 26 (mm)

See more See less

81213T2
  • d : 65 (mm)
  • d1 : 100 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • D1 : 67 (mm)
  • T : 27 (mm)

See more See less

81214L1
  • d : 70 (mm)
  • d1 : 105 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • D1 : 72 (mm)
  • T : 27 (mm)

See more See less

81214T2
  • d : 70 (mm)
  • d1 : 105 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • D1 : 72 (mm)
  • T : 27 (mm)

See more See less

81215T2
  • d : 75 (mm)
  • d1 : 110 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • D1 : 77 (mm)
  • T : 27 (mm)

See more See less

81216
  • d : 80 (mm)
  • d1 : 115 (mm)
  • D : 115 (mm)
  • D1 : 85 (mm)
  • T : 28 (mm)

See more See less

81216T2
  • d : 80 (mm)
  • d1 : 115 (mm)
  • D : 115 (mm)
  • D1 : 82 (mm)
  • T : 28 (mm)

See more See less

81216T2P5
  • d : 80 (mm)
  • d1 : 115 (mm)
  • D : 115 (mm)
  • D1 : 82 (mm)
  • T : 28 (mm)

See more See less

81217L1
  • d : 85 (mm)
  • d1 : 125 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • D1 : 88 (mm)
  • T : 31 (mm)

See more See less

81218J
  • d : 90 (mm)
  • d1 : 135 (mm)
  • D : 135 (mm)
  • D1 : 93 (mm)
  • T : 35 (mm)

See more See less

81220
  • d : 100 (mm)
  • d1 : 150 (mm)
  • D : 150 (mm)
  • D1 : 103 (mm)
  • T : 38 (mm)

See more See less

81222
  • d : 110 (mm)
  • d1 : 160 (mm)
  • D : 160 (mm)
  • D1 : 113 (mm)
  • T : 38 (mm)

See more See less

81224
  • d : 120 (mm)
  • d1 : 170 (mm)
  • D : 170 (mm)
  • D1 : 123 (mm)
  • T : 39 (mm)

See more See less

81226
  • d : 130 (mm)
  • d1 : 187 (mm)
  • D : 190 (mm)
  • D1 : 133 (mm)
  • T : 45 (mm)

See more See less

81228
  • d : 140 (mm)
  • d1 : 197 (mm)
  • D : 200 (mm)
  • D1 : 143 (mm)
  • T : 46 (mm)

See more See less

81230L1
  • d : 150 (mm)
  • D : 215 (mm)
  • T : 50 (mm)

See more See less

87411
  • d : 55 (mm)
  • d1 : 120 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • D1 : 57 (mm)
  • T : 29 (mm)

See more See less

87417
  • d : 85 (mm)
  • d1 : 180 (mm)
  • D : 180 (mm)
  • D1 : 88 (mm)
  • T : 42 (mm)

See more See less


Browser not supported

Please upgrade your browser