Technical data

GA351.36

ACCESSORIES ROLLER

  • Visual(s)

  • Main features

    Main features
    External diameter 1 65 mm
    Type of Roller Tendeur
    Width 1 30 mm
    Weight 1310 g
  • OE equivalents

    OE equivalents
    Brand OE reference
    CHRYSLER 68040 206AA
    JEEP 68040 206AA
    MERCEDES 6422000070 | 6422001370
  • Compatibility

    Compatibility
    Brand Model Generation Dates
    CHRYSLER 300C 300C 06/2004 => 09/2007
    CHRYSLER 300C 300C FL 09/2007 => 03/2015
    JEEP Grand Cherokee Grand Cherokee 06/2005 => 03/2008
    JEEP Grand Cherokee Grand Cherokee 03/2008 => 03/2011
    JEEP Commander Commander 09/2005 => 12/2010
    MERCEDES Sprinter Sprinter II (906) 02/2006 =>
    MERCEDES Classe G Classe G (M461/3) 09/1989 =>
    MERCEDES Vito Vito (639) 01/2003 => 09/2010
    MERCEDES Vito Vito FL (639) 07/2010 => 09/2014
    MERCEDES Viano Viano FL (639) 07/2010 => 03/2014
    MERCEDES Classe R Classe R (W251) phase I 10/2005 => 06/2010
    MERCEDES Classe R Classe R (W251) phase II 05/2010 => 02/2013
    MERCEDES Classe ML Classe ML FL (164) 04/2008 => 01/2013
    MERCEDES Classe S Classe S (221) FL 06/2009 => 06/2013
    MERCEDES Classe C Classe C (204) 01/2007 => 02/2011
    MERCEDES Classe C Classe C (204) FL 03/2011 => 12/2015
    MERCEDES Classe CLK Classe CLK (209) 03/2002 => 06/2009
    MERCEDES Classe E Classe E (211) 03/2002 => 03/2006
    MERCEDES Classe E Classe E FL (211) 04/2006 => 11/2009
    MERCEDES Classe E Classe E (207-212) 03/2009 => 04/2013
    MERCEDES Classe E Classe E FL (207-212) 02/2013 => 05/2017
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (219) 07/2004 => 01/2008
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS FL (219) 02/2008 => 01/2011
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (218) 09/2010 => 07/2014
    MERCEDES Classe GL Classe GL (164) 01/2006 => 03/2013
    MERCEDES Classe GL Classe GL (166) 11/2012 => 11/2015
    MERCEDES Classe GLK Classe GLK (204) 07/2008 => 06/2012
    MERCEDES Classe GLE Classe GLE Coupé (S292) 03/2015 =>

Last product search