Technical data

GA351.45

ACCESSORIES ROLLER

  • Visual(s)

  • Main features

    Main features
    External diameter 1 65 mm
    Type of Roller Tendeur
    Width 1 26 mm
    Weight 875 g
  • OE equivalents

    OE equivalents
    Brand OE reference
    DODGE 68091 866AA
    JEEP 68091 866AA
    MERCEDES 6512001770
  • Compatibility

    Compatibility
    Brand Model Generation Dates
    JEEP Compass Compass 2011 05/2011 =>
    JEEP Patriot Patriot 06/2007 => 03/2011
    JEEP Patriot Patriot FL 03/2011 => 09/2015
    MERCEDES Classe ML Classe ML (166) 07/2011 => 03/2015
    MERCEDES Classe S Classe S (221) FL 06/2009 => 06/2013
    MERCEDES Classe S Classe S (217)-(222 Phase I) 07/2013 => 10/2017
    MERCEDES Classe SLK Classe SLK (172) 01/2011 => 01/2016
    MERCEDES Classe C Classe C (204) 01/2007 => 02/2011
    MERCEDES Classe C Classe C (204) FL 03/2011 => 12/2015
    MERCEDES Classe C Classe C (205) 03/2014 =>
    MERCEDES Classe E Classe E (207-212) 03/2009 => 04/2013
    MERCEDES Classe E Classe E FL (207-212) 02/2013 => 05/2017
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (218) 09/2010 => 07/2014
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS FL (218) 07/2014 =>
    MERCEDES Classe GLK Classe GLK (204) 07/2008 => 06/2012
    MERCEDES Classe GLC Classe GLC 07/2015 =>
    DODGE Caliber Caliber 09/2006 => 05/2011

Last product search