Technical data

GA351.56

ACCESSORIES ROLLER

  • Visual(s)

  • Main features

    Main features
    External diameter 1 76 mm
    Type of Roller Tendeur
    Width 1 26 mm
    Weight 940 g
  • OE equivalents

    OE equivalents
    Brand OE reference
    MERCEDES 1562000570
  • Compatibility

    Compatibility
    Brand Model Generation Dates
    MERCEDES Classe A Classe A FL (W169) 04/2008 => 09/2012
    MERCEDES Classe R Classe R (W251) phase I 10/2005 => 06/2010
    MERCEDES Classe ML Classe ML (164) 05/2005 => 04/2008
    MERCEDES Classe ML Classe ML FL (164) 04/2008 => 01/2013
    MERCEDES Classe S Classe S (221) 10/2004 => 06/2009
    MERCEDES Classe C Classe C (204) 01/2007 => 02/2011
    MERCEDES Classe C Classe C (204) FL 03/2011 => 12/2015
    MERCEDES Classe CLK Classe CLK (209) 03/2002 => 06/2009
    MERCEDES Classe E Classe E FL (211) 04/2006 => 11/2009
    MERCEDES Classe E Classe E (207-212) 03/2009 => 04/2013
    MERCEDES Classe CL Coupé CL(216) 05/2006 => 02/2014
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (219) 07/2004 => 01/2008
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS FL (219) 02/2008 => 01/2011
    MERCEDES Classe SL Classe SL FL (230) 02/2008 => 02/2012
    MERCEDES Classe SLS SLS (197) 01/2010 => 09/2014

Last product search