Technical data

GE381.04

ROLLER

  • Visual(s)

  • Main features

    Main features
    External diameter 1 31 mm
    Width 1 45 mm
    Weight 152 g
  • OE equivalents

    OE equivalents
    Brand OE reference
    SUBARU 13073-AA200 | 13073-AA220 | 13073-AA230
  • Compatibility

    Compatibility
    Brand Model Generation Dates
    SUBARU Forester Forester 1(SF) 07/1997 => 09/2002
    SUBARU Forester Forester 2(SG) 09/2002 => 07/2005
    SUBARU Forester Forester 2 FL(SG) 08/2005 => 11/2007
    SUBARU Forester Forester 3(SH) 12/2007 => 10/2012
    SUBARU Impreza Impreza (G11) 09/2000 => 08/2005
    SUBARU Impreza Impreza FL (G11) 09/2005 => 06/2007
    SUBARU Impreza Impreza (GR/GV) 06/2007 => 01/2014
    SUBARU Impreza Impreza (GE/GH) 06/2007 => 09/2011
    SUBARU Legacy Legacy 4 05/2003 => 05/2009
    SUBARU Legacy Legacy 5 05/2009 =>

Last product search