Technical data

KA851.01

Accessory kit

  • Visual(s)

  • Main features

    Main features
    Length 1 2263 mm
    Number of Path 6
    Number of belts 1
    Number of rollers 3
    Weight 1560 g
  • Compatibility

    Compatibility
    Brand Model Generation Dates
    MERCEDES Classe S Classe S (220) 09/1998 => 09/2004
    MERCEDES Classe C Classe C (203) 04/2000 => 12/2003
    MERCEDES Classe C Classe C (203) FL 01/2004 => 02/2008
    MERCEDES Classe C Classe C (204) 01/2007 => 02/2011
    MERCEDES Classe CLK Classe CLK (209) 03/2002 => 06/2009
    MERCEDES Classe E Classe E (211) 03/2002 => 03/2006
    MERCEDES Classe E Classe E FL (211) 04/2006 => 11/2009
    MERCEDES Classe CLC Classe CLC (203) 03/2008 => 03/2011

Last product search