Technical data

KA853.01

ACCESSORY KIT

  • Visual(s)

  • Main features

    Main features
    Length 1 1320 mm
    Number of Path 6
    Number of belts 1
    Number of rollers 1
    Weight 925 g
  • Compatibility

    Compatibility
    Brand Model Generation Dates
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 04/2008 => 12/2010
    FIAT Fiorino Fiorino (225) 12/2007 => 01/2016
    FIAT Punto Grande Punto (199) 10/2005 => 01/2008
    FIAT Punto Punto Evo (199) 10/2009 => 12/2011
    FIAT Punto Grande Punto (199) 01/2008 => 12/2009
    FIAT Punto Nuova Punto (199) 10/2011 => 08/2018

Last product search