Technical data

KD455.39

Timing kit

  • Visual(s)

  • Main features

    Main features
    Width 1 26 mm
    Number of belts 1
    Number of teeth 153
    Number of rollers 2
    Weight 1324 g
  • OE equivalents

    OE equivalents
    Brand OE reference
    RENAULT 7700726440 | 7701471865 | 7701474446 | 7701477046 | 8200045735 | 8200542741
    VOLVO 3343741 | 30757154 | 30777241
  • Compatibility

    Compatibility
    Brand Model Generation Dates
    RENAULT Espace Espace III FL 07/2000 => 10/2002
    RENAULT Espace Espace III 09/1996 => 06/2000
    RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 05/1998 => 12/2000
    RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 2 (K56) 05/1998 => 12/2000
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999
    RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003
    VOLVO V40 V40 10/1995 => 03/2004

Last product search