Technical data

KDC450.00

TIMING CHAIN KIT

  • Visual(s)

  • Main features

    Main features
    Weight 1360 g
  • Is contained in

    Is contained in
  • Compatibility

    Compatibility
    Brand Model Generation Dates
    BMW 3 series Série 3 (E90/E91/E92/E93) 03/2005 => 02/2010
    BMW 3 series Série 3 (E90/E91/E92/E93 LCI) 07/2007 => 10/2013
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => 03/2019
    BMW 5 series Série 5 (E60/61 LCI) 01/2007 => 09/2010
    BMW 5 series Série 5 Gran Turismo (F07) 10/2009 => 06/2013
    BMW 5 series Série 5 (F10/F11/F18) 01/2009 => 12/2013
    BMW 5 series Série 5 Gran Turismo (F07 LCI) 08/2012 => 02/2017
    BMW 5 series Série 5 (F10/F11 LCI) 08/2012 => 02/2017
    BMW 6 series Série 6 Gran Turismo (G32) 11/2017 =>
    BMW X3 X3 (E83 LCI) 08/2006 => 09/2010
    BMW X3 X3 (F25) 09/2010 => 08/2017
    BMW X3 X3 (G01) 09/2017 =>
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21) 07/2011 => 02/2015
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 =>
    BMW X1 X1 (E84) 10/2009 => 06/2015
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017
    BMW 2 series Série 2 (F22 F23) 09/2013 => 06/2017
    BMW 2 series Série 2 Active Tourer (F45) 09/2014 =>
    BMW 2 series Série 2 Gran Tourer (F46) 03/2015 =>
    BMW 2 series Série 2 Active Tourer LCI (F45) 03/2018 =>
    BMW 2 series Série 2 Gran Tourer LCI (F46) 03/2018 =>
    BMW X4 X4 (F26) 04/2014 => 03/2018
    BMW X4 X4 (G02) 04/2018 =>
    BMW X2 X2 (F39) 10/2017 =>
    MINI MINI MINI LCI Clubman/Clubvan (R55) 03/2009 => 06/2015
    MINI MINI MINI 2 LCI (R56/R57) 03/2009 => 06/2015
    MINI MINI MINI Countryman (R60) 08/2010 => 10/2016
    MINI MINI MINI Coupé (R58) 09/2011 => 12/2016
    MINI MINI MINI Roadster (R59) 03/2012 => 04/2015
    MINI MINI MINI Paceman (R61) 03/2012 => 09/2016
    MINI MINI MINI Clubman (F54) 07/2015 => 06/2019
    MINI MINI MINI Countryman (F60) 10/2016 =>

Last product search