Powrót

GA359.60 - SNR

GA359.60

With recognised expertise in OEM ACCESSORY IDLERS, NTN-SNR sets the same high standards for spare parts with a wide and constantly updated range of accessory belt idlers.

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Contact us
Specyfikacja

PRODUCT CHARACTERISTICS

External diameter 1 85 mm
Weight 0,795 kg
Type of Roller Tendeur
Width 1 27 mm

 

ProducentReferencja PEUGEOT 6453-C6 CITROEN 93510847 CITROEN 6453-C6

 

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacja CITROEN BX BX 09/1985 => 11/1994 - - PEUGEOT 405 405 05/1987 => 05/1992 - -