Volver

GB.12132.S02 - SNR

GB.12132.S02

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contact us
Espec.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Weight 0,54 kg
Width 1 37 mm
External diameter 1 68,015 mm
Internal diameter n°1 34,976 mm

 

FabricanteReferencia FIAT 71740076 LANCIA 7634573 VOLVO 3454197 FIAT 7634573 FIAT 46776762 INNOCENTI 7634573 LANCIA 46776762 INNOCENTI 46776762

 

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamiento FIAT Albea Albea 03/2002 => 11/2006 Left / Right FRONT FIAT Albea Albea 03/2002 => 11/2006 - - FIAT Palio Palio (178) 06/1997 => 01/2001 Left / Right FRONT FIAT Palio Palio (178) 08/1998 => 01/2001 - - FIAT Palio Palio FL 02/2001 => 08/2002 Left / Right FRONT FIAT Palio Palio FL 02/2001 => 08/2002 - - FIAT Palio Palio Week End (178) 08/1997 => 01/2001 - - FIAT Palio Palio Week End (178) 08/1997 => 01/2001 Left / Right FRONT FIAT Palio Palio Week End FL 02/2001 => 08/2002 Left / Right FRONT FIAT Palio Palio Week End FL 02/2001 => 08/2002 - - FIAT Siena Siena (178) 10/1997 => 11/2001 - - FIAT Siena Siena (178) 10/1997 => 11/2001 Left / Right FRONT FIAT Siena Siena FL 12/2001 => 11/2011 - - FIAT Siena Siena FL 12/2001 => 11/2011 Left / Right FRONT VOLVO 440 440 09/1988 => 05/1997 - - VOLVO 440 440 09/1988 => 05/1997 Left / Right FRONT VOLVO 460 460 12/1989 => 05/1997 - - VOLVO 460 460 12/1989 => 05/1997 Left / Right FRONT VOLVO 480 480 06/1986 => 06/1995 Left / Right FRONT VOLVO 480 480 06/1986 => 06/1995 - -