
OM6110
Applications:
Renault: Clio II, Espace 4 et 5, Fluence, Koleos, Laguna, Laguna 2, Latitude, Master, Megane, Megane 2, Scenic, Scenic RX4, Scenic 2, Grand Scenic 2, Trafic 2, ,Vel Satis
Mercedes: Class C, 622.951, Vito
Mitsubishi: Carisma
Nissan: Navara NP300, Primastar X83, Qashqai 1 et 2, X-Trail
Opel: Arena, Vivaro-B
Engines: 1.4, 1.6, 1.8 16v, 2.0 16v, 1.6, 2.0, 2.3, 2.5, 3.5, 1.9DTI/TD, 2.3DCI/CDTI
Moteurs 1.4
H4Jt700
Moteurs 1.6
626.951 , LWU/R9M , LWX/R9M , LWY/R9M , LWZ/R9M , M5M400 , M5M , M5M450 , R9M402 , R9M404 , R9M408 , R9M409 , R9M410 , R9M413 , R9M450 , R9M452
Moteurs 1.8 16V
F4P720 , F4P722 , F4P760 , F4P770 , F4P771 , F4P772 , F4P773 , F4P774 , F4P775
Moteurs 2.0 16V
F4R700 , F4R701 , F4R712 , F4R713 , F4R714 , F4R715 , F4R720 , F4R722 , F4R730 , F4R732 , F4R740 , F4R741 , F4R744 , F4R746 , F4R762 , F4R763 , F4R764 , F4R765 , F4R766 , F4R767 , F4R770 , F4R771 , F4R774 , F4R776 , F4R780 , F4R784 , F4R786 , F4R787 , F4R790 , F4R791 , F4R792 , F4R794 , F4R795 , F4R796 , F4R797 , F4R800 , F4R802 , F4R810 , F4R811 , F4R820 , F4R830 , F4R832 , F4R867 , F4R870 , F4R874 , F4R887 , F4R896 , F4R897 , F4RB86 , M4R700 , M4R701 , M4R704 , M4R711 , M4R713 , M4R714 , M4R726 , M4R730 , M4R735 , M4R737 , M4R746 , M4R750 , M4R751 , M4R752 , M4R753 , M9R610 , M9R613 , M9R615 , M9R630 , M9R692 , M9R700 , M9R721 , M9R722 , M9R724 , M9R740 , M9R742 , M9R744 , M9R746 , M9R748 , M9R750 , M9R754 , M9R756 , M9R760 , M9R761 , M9R762 , M9R763 , M9R780 , M9R782 , M9R784 , M9R786 , M9R788 , M9R800 , M9R802 , M9R803 , M9R804 , M9R805 , M9R806 , M9R808 , M9R809 , M9R811 , M9R812 , M9R814 , M9R815 , M9R816 , M9R817 , M9R820 , M9R824 , M9R828 , M9R830 , M9R832 , M9R833 , M9R834 , M9R835 , M9R836 , M9R838 , M9R839 , M9R844 , M9R845 , M9R846 , M9R849 , M9R854 , M9R855 , M9R856 , M9R857 , M9R858 , M9R859 , M9R865 , M9R866
Moteurs 2.3
LOB/M9T , LOC/M9T , L2U/M9T , LOD/M9T , LP6/M9T , LW7/M9T , LWJ/M9T , LWK/M9T , LWL/M9T , M9T670 , M9T672 , M9T676 , M9T678 , M9T680 , M9T686 , M9T690 , M9T692 , M9T694 , M9T696 , M9T698 , M9T700 , M9T702 , M9T706 , M9T708 , M9T870 , M9T880 , M9T890 , M9T896 , M9T898 , M9TC6 , YS23DDT , YS23DDTI
Moteurs 2.5
2TR700 , 2TR700 , 2TR702 , 2TR703 , 2TR704 , 2TR705 , 2ZV604 , V4U604 , VQ25
Moteurs 3.5
V4Y711 , V4Y715 , V4Y701 , V4Y713
Log in
To add this product to your basketDocumentation
Product information
CHARACTERISTICS | |
---|---|
Weight | 7,6 kg |