Características técnicas

10Q.30207.A

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Código Caja de Cambios 336, 352, 365, 385, 395, 4139, MJ1, MJ3, NG0, NG1, NG2, NG3, NG5, NG7, NG9
    Diámetro exterior 1 72 mm
    Diámetro interior 1 37 mm
    Ancho 1 18,25 mm
    Peso 322 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    RENAULT 7703090179
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 Diferencial delantero DERECHA
    RENAULT Clio Clio II 03/1998 => 03/2001 Diferencial delantero IZQUIERDA
    DERECHA
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 Diferencial delantero DERECHA
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 Diferencial delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 Diferencial delantero
    Diferencial trasero
    DERECHA
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 Diferencial delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 Diferencial delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Master Master II phase 2 FL 06/2006 => 01/2011 Diferencial delantero IZQUIERDA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Diferencial delantero DERECHA
    RENAULT Thalia Thalia FL 10/2008 => Diferencial delantero DERECHA
    RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994 Diferencial delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989 Diferencial delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Trafic Trafic II FL 07/2006 => 10/2014 Diferencial delantero DERECHA
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 Diferencial delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 Diferencial delantero DERECHA
    RENAULT Koleos Koleos (X45) 06/2008 => 09/2011 Diferencial delantero DERECHA

Últimos productos consultados