Características técnicas
10R71915HVUJ84
Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión
Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior
Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

-
Visual
-
Características técnicas
d 75 mm D 105 mm B 16 mm d1 84,7 mm D1 95,3 mm D2 100,14 mm a 29 mm Ángulo de contacto α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm f0 16,69 Clase de precisión P4 Peso 0,35 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 27,2 kN Capacidad de carga estática, C0 28,8 kN Carga límite de fatiga, Cu 1,66 kN Nlim (aceite) 18 000 Tr/min Nlim (grasa) 11 500 Tr/min Constante de penetración K 0,49 Nivel de precarga 8 Valor de la precarga 0.7 kN Rigidez axial 268 N/µm Rigidez radial 544 N/µm Temperatura mínima, Tmin -30 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,23 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11,4 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13,6 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 79,5 mm db min 79,5 mm Da max 100,5 mm Db max 100,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm D6 87,5 mm -
Coeficientes de cálculo