Características técnicas
10R71918CVUJ74
Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión
Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior
Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

-
Visual
-
Características técnicas
d 90 mm D 125 mm B 18 mm d1 101,2 mm D1 113,75 mm D2 119,24 mm a 23 mm Ángulo de contacto α 15 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,57 Clase de precisión P4 Peso 0,56 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 40,2 kN Capacidad de carga estática, C0 44,3 kN Carga límite de fatiga, Cu 2,29 kN Nlim (aceite) 16 500 Tr/min Nlim (grasa) 10 500 Tr/min Constante de penetración K 0,95 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0.21 kN Rigidez axial 90 N/µm Rigidez radial 531 N/µm Temperatura mínima, Tmin -30 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,33 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11,8 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14,2 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 94,5 mm db min 94,5 mm Da max 120,5 mm Db max 120,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 104,5 mm -
Coeficientes de cálculo