Características técnicas
10R71920CVUJ74
Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión
Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior
Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

-
Visual
-
Características técnicas
d 100 mm D 140 mm B 20 mm d1 112,8 mm D1 127,2 mm D2 133,36 mm a 26 mm Ángulo de contacto α 15 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,5 Clase de precisión P4 Peso 0,8 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 51 kN Capacidad de carga estática, C0 56,5 kN Carga límite de fatiga, Cu 2,75 kN Nlim (aceite) 14 500 Tr/min Nlim (grasa) 9 600 Tr/min Constante de penetración K 0,93 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0.26 kN Rigidez axial 98 N/µm Rigidez radial 583 N/µm Temperatura mínima, Tmin -30 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,99 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11,3 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13,7 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 104,5 mm db min 104,5 mm Da max 135,5 mm Db max 135,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 116,5 mm -
Coeficientes de cálculo