Características técnicas
10X22206EAW33EE
Rodamiento de rodillos a rótula
Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados

-
Visual
-
Características técnicas
d 30 mm D 62 mm B 25 mm d2 35,2 mm D1 56,4 mm rs min 1 mm Número de agujeros de lubricación 3 b 4,4 mm k 2 mm Referencia del manguito asociado P0 e 0,31 Y1 2,15 Y2 3,2 Y0 2,1 Clase de Juego Radial CN Peso 0,33 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica ULTAGE 75,7 kN Capacidad de carga estática, C0 64,5 kN Carga límite de fatiga, Cu 6,65 kN Nref 75 Tr/min Nlim 3 100 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,26 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,15 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,85 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 35,2 mm da max 35,2 mm db min 35,2 mm Da max 56,4 mm ra max 1 mm -
Coeficientes de cálculo