Características técnicas
10X22208EAKW33EE
Rodamiento de rodillos a rótula
Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados

-
Visual
-
Características técnicas
d 40 mm D 80 mm B 28 mm d2 47,8 mm D1 73,8 mm rs min 1,1 mm Número de agujeros de lubricación 3 b 5,4 mm k 2,5 mm Referencia del manguito asociado H2308E e 0,27 Y1 2,47 Y2 3,68 Y0 2,41 Clase de Juego Radial CN Peso 0,6 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica ULTAGE 116 kN Capacidad de carga estática, C0 105 kN Carga límite de fatiga, Cu 11,2 kN Nref 116 Tr/min Nlim 2 300 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,62 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,64 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,36 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 45,1 mm da max 47,8 mm db min 45 mm Ce min 10 mm Da max 73,9 mm ra max 1 mm -
Coeficientes de cálculo