Características técnicas
10X22209EAKW33EEC3
Rodamiento de rodillos a rótula
Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados

-
Visual
-
Características técnicas
d 45 mm D 85 mm B 28 mm d2 52,4 mm D1 78,7 mm rs min 1,1 mm Número de agujeros de lubricación 3 b 5,8 mm k 2,5 mm Referencia del manguito asociado H309E e 0,26 Y1 2,64 Y2 3,93 Y0 2,58 Clase de Juego Radial C3 Peso 0,64 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica ULTAGE 121 kN Capacidad de carga estática, C0 113 kN Carga límite de fatiga, Cu 12,7 kN Nref 121 Tr/min Nlim 2 100 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,07 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,16 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,84 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 52 mm da max 52,4 mm db min 50 mm Ce min 2 mm Da max 78,7 mm ra max 1 mm -
Coeficientes de cálculo