Características técnicas
10X22211EAKW33EE
Rodamiento de rodillos a rótula
Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados

-
Visual
-
Características técnicas
d 55 mm D 100 mm B 31 mm d2 63,4 mm D1 93,9 mm rs min 1,5 mm Número de agujeros de lubricación 3 b 6,4 mm k 3 mm Referencia del manguito asociado H311E e 0,23 Y1 2,95 Y2 4,4 Y0 2,89 Clase de Juego Radial CN Peso 0,94 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica ULTAGE 155 kN Capacidad de carga estática, C0 148 kN Carga límite de fatiga, Cu 18 kN Nref 155 Tr/min Nlim 1 700 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,29 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,62 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,38 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 63,4 mm da max 63,4 mm db min 60 mm Ce min 4 mm Da max 93,9 mm ra max 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo