Características técnicas
10X22214EAKW33EE
Rodamiento de rodillos a rótula
Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados

-
Visual
-
Características técnicas
d 70 mm D 125 mm B 38 mm d2 81,2 mm D1 117,1 mm rs min 1,5 mm Número de agujeros de lubricación 3 b 7,4 mm k 3,5 mm Referencia del manguito asociado H314E e 0,22 Y1 3,01 Y2 4,48 Y0 2,94 Clase de Juego Radial CN Peso 1,8 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica ULTAGE 235 kN Capacidad de carga estática, C0 240 kN Carga límite de fatiga, Cu 28,8 kN Nref 235 Tr/min Nlim 1 400 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,58 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,1 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,9 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 79 mm da max 81,2 mm db min 75 mm Ce min 2 mm Da max 117,1 mm ra max 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo