Características técnicas
11205G15
Rodamientos de bolas a rótula
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho

-
Visual
-
Características técnicas
d 25 mm D 52 mm B 44 mm C 15 mm d1 33,3 mm D1 45,3 mm rs min 1 mm e 0,27 Y1 2,37 Y2 3,66 Y0 2,48 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,22 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 12,1 kN Capacidad de carga estática, C0 3,3 kN Nref 13 000 Tr/min Nlim 16 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,15 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,89 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,11 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 30 mm Da max 47 mm ra max 1 mm