Características técnicas
11206G15
Rodamientos de bolas a rótula
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho

-
Visual
-
Características técnicas
d 30 mm D 62 mm B 48 mm C 16 mm d1 40,1 mm D1 53,4 mm rs min 1 mm e 0,25 Y1 2,53 Y2 3,92 Y0 2,65 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,36 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 15,7 kN Capacidad de carga estática, C0 4,65 kN Nref 11 000 Tr/min Nlim 13 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,52 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,79 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,21 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 35 mm Da max 57 mm ra max 1 mm