Características técnicas
11210G15
Rodamientos de bolas a rótula
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho

-
Visual
-
Características técnicas
d 50 mm D 90 mm B 58 mm C 20 mm d1 62,7 mm D1 78,8 mm rs min 1,1 mm e 0,2 Y1 3,17 Y2 4,9 Y0 3,32 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,86 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 22,7 kN Capacidad de carga estática, C0 8,1 kN Nref 7 600 Tr/min Nlim 8 600 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,15 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,78 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,22 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 56,5 mm Da max 83,5 mm ra max 1 mm