Características técnicas
11305G15
Rodamientos de bolas a rótula
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho

-
Visual
-
Características técnicas
d 25 mm D 62 mm B 48 mm C 17 mm d1 37,8 mm D1 52,7 mm rs min 1,1 mm e 0,28 Y1 2,29 Y2 3,54 Y0 2,4 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,41 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 18 kN Capacidad de carga estática, C0 5 kN Nref 10 000 Tr/min Nlim 14 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,4 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,8 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,82 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,18 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 31,5 mm Da max 55,5 mm ra max 1 mm