Características técnicas
11306G15
Rodamientos de bolas a rótula
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho

-
Visual
-
Características técnicas
d 30 mm D 72 mm B 52 mm C 19 mm d1 45 mm D1 60,4 mm rs min 1,1 mm e 0,26 Y1 2,4 Y2 3,71 Y0 2,51 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,64 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 21,3 kN Capacidad de carga estática, C0 6,3 kN Nref 8 800 Tr/min Nlim 11 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,21 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,31 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,69 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 36,5 mm Da max 65,5 mm ra max 1 mm